카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
3237, 3238, 3239, 3240, 3243, 3245 - Hose-proof hoods
Rittal
Climate control
Accessories
Filter technology
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/1_filtertechnik/strahlwasserhauben.prj},{NB=3239.080},{BEST=3239.080},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Strahlwasserhaube},{BEZ2=Edelstahl},{INFOPAGE=hb34_s372},{VERS=3},{B=233},{H=330},{T=55},{A1=177},{B1=177},{C1=122.5},{C2=118.5},{D1=84},{D2=84},{E=4.5},{CNSECLASS51=27-18-92-92},{CNSECLASS70=27-18-92-69},{CNSECLASS80=27-18-24-05},{CNSETIM40=EC000744},{GEW=2.320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
A1
Height
[mm]
B1
Width
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
D1
Width
[mm]
D2
Width
[mm]
E
diameter
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3237.080
3237.080
Hose-proof hoods
150
230
40
92
92
92.0
72.0
40
40
3.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
1.140
3238.080
3238.080
Hose-proof hoods
176
245
55
124
124
108.0
88.0
56
56
3.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
1.520
3239.080
3239.080
Hose-proof hoods
233
330
55
177
177
122.5
118.5
84
84
4.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
2.320
3240.080
3240.080
Hose-proof hoods
282
390
85
224
224
150.5
146.5
109
109
4.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
3.260
3243.080
3243.080
Hose-proof hoods
350
480
110
292
292
187.0
183.0
143
143
4.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
4.900
3245.080
3245.080
Hose-proof hoods
350
480
160
292
292
187.0
183.0
143
143
4.5
27-18-92-92
27-18-92-69
27-18-24-05
EC000744
5.740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청