카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3236 - Robolux Multiway Multiport
Buerkert
Products (A - Z)
3236
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3236/3236-3c3s.prj},{NB=3236-RV1103C3S-SA63-VH-D44-SE4 136},{GROESSE=RV110},{PPATH=3236_manuell_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=3C3S},{NORM=SMS 3008},{D=51,0x1,2},{LTA=SA63},{LTAG=SA63},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=270},{WKST=VH},{ATR1=D44},{ATR2=SE4},{NR=136}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
3236-RV503C3S-SF41-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850-1
18,0x1,0
SF41
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SD42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 -2
19,0x1,5
SD42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SC42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
10,0x1,0
SC42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SC41-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
8,0x1,0
SC41
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA93-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA92-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
12,7x1,65
SA92
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA91-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
9,53x0,89
SA91
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA90-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
6,35x089
SA90
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-SA40-VH-D44...
RV50
3C3S
ISO 4200
13,5x1,6
SA40
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SODF-VH-D44...
RV70
3C3S
ASME BPE/BS 4825
25,4x1,65
SODF
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SD44-VH-D44...
RV70
3C3S
DIN 11850 -2
29,0x1,5
SD44
VH
D44
SE4
3236-RV703C3S-SA60-VH-D44...
RV70
3C3S
SMS 3008
25,0x1,2
SA60
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODI-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODH-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD47-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
53,0x1,5
SD47
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD46-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
41,0x1,5
SD46
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODI-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SODH-VH-D4...
RV110
3C3S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SD47-VH-D4...
RV110
3C3S
DIN 11850 -2
53,0x1,5
SD47
VH
D44
SE4
3236-RV1103C3S-SA63-VH-D4...
RV110
3C3S
SMS 3008
51,0x1,2
SA63
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG26-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850-1
50,5x18,0x1,0
TG26
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TD42-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 -2
34,0x19,0x1,5
TD42
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG22-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
25,0x10,0x1,0
TG22
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG21-VH-D44...
RV50
3C3S
DIN 11850 - 0
25,0x8,0x1,0
TG21
VH
D44
SE4
3236-RV503C3S-TG03-VH-D44...
RV50
3C3S
ASME BPE
25,0x19,05x1,65
TG03
VH
D44
SE4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청