카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3236 - Robolux Multiway Multiport
Buerkert
Products (A - Z)
3236
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/3236/3236-3c1s.prj},{NB=3236-RV503C1S-TD41-VH-SE4-- 147},{GROESSE=RV50},{PPATH=3236_manuell_geh-edelstahl_ant-ae.prj},{BAUART=3C1S},{NORM=DIN 11850 -2},{D=34,0x13,0x1,5},{LTA=TD41},{LTAG=SD40},{C1=1},{C2=0},{C3=1},{C4=1},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{WKST=VH},{ATR1=SE4},{ATR2=-},{NR=147}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
WKST
Body Material
ⁿ/ₐ
ATR1
Actuator Version Side 1
ⁿ/ₐ
ATR2
Actuator Version Side 2
ⁿ/ₐ
3236-RV503C1S-SD40-VH-SE4...
RV50
3C1S
DIN 11850 -2
13,0x1,5
SD40
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-SA93-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-SA92-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
12,7x1,65
SA92
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-SA91-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
9,53x0,89
SA91
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-SA42-VH-SE4...
RV50
3C1S
ISO 4200
21,3x1,6
SA42
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-SODF-VH-SE4...
RV70
3C1S
ASME BPE/BS 4825
25,4x1,65
SODF
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-SA93-VH-SE4...
RV70
3C1S
ASME BPE
19,05x1,65
SA93
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-SA43-VH-SE4...
RV70
3C1S
ISO 4200
26,9x1,6
SA43
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-SODI-VH-SE...
RV110
3C1S
ASME BPE/BS 4825
50,8x1,65
SODI
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-SODH-VH-SE...
RV110
3C1S
ASME BPE/BS 4825
38,1x1,65
SODH
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-SD47-VH-SE...
RV110
3C1S
DIN 11850 -2
53,0x1,5
SD47
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-SA45-VH-SE...
RV110
3C1S
ISO 4200
42,4x2,0
SA45
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-SA44-VH-SE...
RV110
3C1S
ISO 4200
33,7x2,0
SA44
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-TD41-VH-SE4...
RV50
3C1S
DIN 11850 -2
34,0x13,0x1,5
TD41
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-TG03-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
25,0x19,05x1,65
TG03
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-TG02-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
25,0x12,7x1,65
TG02
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-TG01-VH-SE4...
RV50
3C1S
ASME BPE
25,0x9,53x0,89
TG01
VH
SE4
-
3236-RV503C1S-TC42-VH-SE4...
RV50
3C1S
ISO 4200
50,5x21,3x1,6
TC42
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-TH44-VH-SE4...
RV70
3C1S
ASME BPE/BS 4825
50,5x25,4x1,65
TH44
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-TG03-VH-SE4...
RV70
3C1S
ASME BPE
25,0x19,05x1,65
TG03
VH
SE4
-
3236-RV703C1S-TC43-VH-SE4...
RV70
3C1S
ISO 4200
50,5x26,9x1,6
TC43
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-TH47-VH-SE...
RV110
3C1S
ASME BPE/BS 4825
64,0x50,8x1,65
TH47
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-TH46-VH-SE...
RV110
3C1S
ASME BPE/BS 4825
50,5x38,1x1,65
TH46
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-TD47-VH-SE...
RV110
3C1S
DIN 11850 -2
64,0x53,0x1,5
TD47
VH
SE4
-
3236-RV1103C1S-TC45-VH-SE...
RV110
3C1S
ISO 4200
50,5x42,4x2,0
TC45
VH
SE4
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청