3160 - WN USA FIRE-VHM SCHAFTFRA.
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3160.prj},{NB=3160 3.170},{J21=3160 3.170},{A1=3.175},{B2=12.500},{B3=22},{B5=50.800},{B71=50.800},{C4=33.800},{C12=1},{C2=125},{C3=3.175},{F21=2},{F22=2},{G4=1.587},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.008},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9031600031700},{ID12100=0},{B4=17.000},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=18},{J23=FIRE-VHM SCHAFTFRA,},{J22=VHM FIRE FRA-SH WN-USA 2S LG 3,175 1/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01250125},{J61=ZYL01R1250h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031600031700.dxf},{ID10003=9031600031700.stp},{ID10004=9031600031700_prop.xml},{ID10005=A_9031600031700.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3160 3.170
3160 3.170
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 2S...
GG
VHM
WN USA
FEC
3.175
12.500
22
50.800
50.800
33.800
ZYL
1
125
3.175
h6
DIN4000-82
R
2
2
1.587
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.008
0
6
ZYL01250125
ZYL01R1250h$06
3160 4.760
3160 4.760
FIRE-VHM SCHAFTFRA,
VHM FIRE FRA-SH WN-USA 2S...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
19.000
30
63.500
63.500
39.000
ZYL
1
187
4.763
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.382
HC-K/P
0
0
FIRE
30
R
30
H
0.016
0
6
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청