目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
3003E/3004E/3005E
CKD
調質、調壓元件
給油器
大口徑給油器 3003E・3004E・3005E
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/refining_and_pressure_adjusting_components/lubricator/large_bore_lubricator3003e_3004e_3005e/3003e-3005e_asmtab.prj},{NB=3003E-6C},{MODEL=3003E},{PS=6C},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{PPATH=3003e-3005e/assemblies/3003e-3005e_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
3003E-6C
118
50
118
200
259.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求