3.2.3 ASME BPE - STERI-Red© E DIN 11865-RE
KST
3. Reducers
3.2 Eccentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© E DIN 11865-RE
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/steri_red_e_din_11865_re/asme_bpe_steri_red_e_din11865_re.prj},{NB=STERI-Red E DIN 11865-RE DN 2''/DN 3/4'' ASME BPE (1.4435) 702627 999279},{DN=DN 2''/DN 3/4''},{A=50.80},{B=47.50},{A1=19.05},{B1=15.75},{C=90},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VER=12},{X1=30.000},{X11=25.000},{X2=10.000},{X22=27.000},{D1=64.000},{D2=25.000},{RX=28.250},{RY=10.250},{XX=2.850},{YY=3.600},{VERX=2},{VERY=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
A1
external diameter
[mm]
B1
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3/8''/DN 1/4''
9.53
7.75
6.35
4.57
38
710813
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 1/2''/DN 1/4''
12.70
9.40
6.35
4.57
38
710814
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 1/2''/DN 3/8''
12.70
9.40
9.53
7.75
38
710815
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3/4''/DN 3/8''
19.05
15.75
9.53
7.75
60
710816
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3/4''/DN 1/2''
19.05
15.75
12.70
9.40
60
702620
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 1''/DN 3/8''
25.40
22.10
9.53
7.75
60
710817
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 1''/DN 1/2''
25.40
22.10
12.70
9.40
60
702622
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 1''/DN 3/4''
25.40
22.10
19.05
15.75
60
702621
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 11/2''/DN 1/2''
38.10
34.80
12.70
9.40
80
705638
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 11/2''/DN 3/4''
38.10
34.80
19.05
15.75
80
702624
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 11/2''/DN 1''
38.10
34.80
25.40
22.10
80
702623
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 2''/DN 3/4''
50.80
47.50
19.05
15.75
90
702627
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 2''/DN 1''
50.80
47.50
25.40
22.10
90
702626
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 2''/DN 11/2''
50.80
47.50
38.10
34.80
90
702625
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 21/2''/DN 1''
63.50
60.20
25.40
22.10
100
702630
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 21/2''/DN 11/2''
63.50
60.20
38.10
34.80
100
702629
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 21/2''/DN 2''
63.50
60.20
50.80
47.50
100
702628
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3''/DN 1''
76.20
72.90
25.40
22.10
100
702634
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3''/DN 11/2''
76.20
72.90
38.10
34.80
110
702633
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3''/DN 2''
76.20
72.90
50.80
47.50
110
702632
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 3''/DN 21/2''
76.20
72.90
63.50
60.20
110
702631
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 4''/DN 2''
101.60
97.38
50.80
47.50
135
702637
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 4''/DN 21/2''
101.60
97.38
63.50
60.20
135
702636
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 4''/DN 3''
101.60
97.38
76.20
72.90
135
702635
999279
STERI-Red© E DIN 11865-RE...
DN 6''/DN 4''
152.40
146.86
101.60
97.38
170
709564
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청