카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
2904, 2905, 2901, 2902, 2903, 2906, 2907, 2908 - Wedge Floor Anchors
80/20
Ready Tube
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/holey_tube/floor_to_frame/2901.prj},{NB=2902},{PN=2902},{MAT=High-strength Carbon Steel},{A=3/8-16},{A2=0.375},{B=3.750},{B2=3.75000},{C=2.625},{C2=2.62500},{D=1.500},{T=5678.00},{SH=4305.00},{W=.116},{NO=4},{S=0.56250000},{H=0.22000000},{WH=0.06000000},{L1=0.55000000},{L2=0.40000000},{L4=0.35791000},{L5=0.10000000},{DIA1=0.41000000},{DIA2=0.81496000},{DIA3=0.29000000},{DIA4=0.19500000},{ANGLE=349}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[인치]
C
C Thread Length
[인치]
D
D Minimum Embedment
[인치]
T
Tension
[lbs.]
SH
Shear
[lbs.]
W
Weight
[lbs.]
2904
2904
High-strength Carbon Stee...
1/4-20
1.750
0.750
1.125
1771.00
1813.00
.060
2905
2905
High-strength Carbon Stee...
1/4-20
3.250
2.250
1.125
2748.00
2813.00
.082
2901
2901
High-strength Carbon Stee...
3/8-16
2.750
1.500
1.500
3219.00
4029.00
.091
2902
2902
High-strength Carbon Stee...
3/8-16
3.750
2.625
1.500
5678.00
4305.00
.116
2903
2903
High-strength Carbon Stee...
3/8-16
5.000
3.875
1.500
5935.00
4581.00
.147
2906
2906
High-strength Carbon Stee...
1/2-13
3.750
2.250
2.250
5384.00
6900.00
.228
2907
2907
High-strength Carbon Stee...
1/2-13
4.500
3.000
2.250
7333.00
7449.00
.309
2908
2908
High-strength Carbon Stee...
1/2-13
6.000
4.500
2.250
9003.00
7998.00
.378
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청