28-604 inch - Angle Bracket
IPS
ips
Inch
Accessories
Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/inch/accessories/brackets/28_604_i.prj},{NB=28-604-1.5Inch},{PN=28-604},{DESCRIPTION=Angle Bracket 1.5\"},{SERIES=1.5\"},{SER=1.5Inch},{SCREWS=25-110-5},{SN=BHCS 5/16-18X5/8\"},{NUTS=25-002},{TN=5/16-18 Standard T-Nut 40/30/1.5},{DNUTS=25-041},{DTN=5/16-18 Double Standard T-Nut 40/30/1.5},{MAT=Aluminum},{FIN=Anodized},{A=2.91},{B=1.50},{C=1.50},{D=0.25},{HOLE=9},{WEIGHT=84},{R=0.150},{XX=0.000},{YY=0.000},{X1=1.500},{X2=1.570},{Y1=0.750},{Y2=0.790}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCREWS
Screws
ⁿ/ₐ
SN
Screw Name
ⁿ/ₐ
NUTS
T-Nuts
ⁿ/ₐ
TN
T-Nut Name
ⁿ/ₐ
DNUTS
Double T-Nuts
ⁿ/ₐ
DTN
Double T-Nut Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
HOLE
Hole
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
28-604
28-604
Angle Bracket 1.5"
1.5"
25-110-5
BHCS 5/16-18X5/8"
25-002
5/16-18 Standard T-Nut 40...
25-041
5/16-18 Double Standard T...
Aluminum
Anodized
2.91
1.50
1.50
0.25
9
84
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청