28-603 metric - Angle Bracket
IPS
ips
Metric
Accessories
Brackets
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/accessories/brackets/28_603_m.prj},{NB=28-603-30},{PN=28-603},{DESCRIPTION=Angle Bracket 30},{SERIES=30},{SER=30},{SCREWS=24-112-8},{SN=BHCS M8X12},{NUTS=20-058},{TN=M8 Standard T-Nut 40/30/1.5},{MAT=Aluminum},{FIN=Anodized},{A=50.8},{B=25.4},{C=25.4},{D=3.2},{HOLE=8.4},{WEIGHT=18},{R=3.200},{XX=0.000},{YY=0.000},{X1=25.400},{X2=30.000},{Y1=12.700},{Y2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SCREWS
Screws
ⁿ/ₐ
SN
Screw Name
ⁿ/ₐ
NUTS
T-Nuts
ⁿ/ₐ
TN
T-Nut Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
HOLE
Hole
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
28-603
28-603
Angle Bracket 30
30
24-112-8
BHCS M8X12
20-058
M8 Standard T-Nut 40/30/1...
Aluminum
Anodized
50.8
25.4
25.4
3.2
8.4
18
28-603
28-603
Angle Bracket 28
28
24-112-8
BHCS M8X12
20-057
M8 Standard T-Nut 28
Aluminum
Anodized
50.8
25.4
25.4
3.2
8.4
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청