피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2652 - 2/2 way Ball Valve with Pneumatic Rotary Actuator
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Ball Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/kugelhaene/pneumatisch/2652.prj},{NB=2652-429203-2/2-Wege Kugelhahn aus Edelstahl mit pneumatischem Drehantrieb, DN 10-50},{BUNR=429203},{PPATH=2652sbl.prj},{SF=I},{SFT=doppeltwirkend},{ANTG=63},{LTA=G1/4},{DN=10},{DRUCK=0-100},{BUNRA=140805},{CNSMASSEXACT=1.150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 11. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SFT
Control function
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DRUCK
Pressure range
[bar]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2652-435172-2/2-way Quart...
435172
durch Federkraft geschlos...
63
G1/4
10
0-100
1.400
2652-435173-2/2-way Quart...
435173
durch Federkraft geschlos...
63
G3/8
12
0-100
1.200
2652-435174-2/2-way Quart...
435174
durch Federkraft geschlos...
63
G1/2
15
0-100
1.300
2652-431109-2/2-way Quart...
431109
durch Federkraft geschlos...
100
G3/4
20
0-100
3.800
2652-431110-2/2-way Quart...
431110
durch Federkraft geschlos...
100
G1
25
0-100
4.000
2652-429203-2/2-way Quart...
429203
doppeltwirkend
63
G1/4
10
0-100
1.150
2652-429204-2/2-way Quart...
429204
doppeltwirkend
63
G3/8
12
0-100
0.950
2652-429205-2/2-way Quart...
429205
doppeltwirkend
63
G1/2
15
0-100
1.100
2652-429206-2/2-way Quart...
429206
doppeltwirkend
63
G3/4
20
0-100
1.300
2652-429207-2/2-way Quart...
429207
doppeltwirkend
63
G1
25
0-100
1.550
2652-429208-2/2-way Quart...
429208
doppeltwirkend
100
G1 1/4
32
0-100
3.600
2652-429209-2/2-way Quart...
429209
doppeltwirkend
100
G1 1/2
40
0-100
4.200
2652-429210-2/2-way Quart...
429210
doppeltwirkend
100
G2
50
0-100
5.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청