피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
25EM26 - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/4" Bore
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Row-L-Er® Link Chain
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/row_l_er_link_chain/a94.prj},{NB=25EM26A-54},{PN=25EM26A-54},{DES=Sprocket},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A89},{MAT=20414 Aluminum Anodized},{P=0.250},{N=54},{PD=4.2996},{OD=4.442},{B=0.2498},{F=0.125},{OW=0.3750},{H=1/2},{H1=0.5000},{L=0.3750},{L1=0.1200},{F2=0.1100},{H3=0.1875},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
B
Bore Diameter
[인치]
25EM26A-9
25EM26A-9
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
9
0.7310
0.836
0.2498
25EM26A-10
25EM26A-10
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
10
0.8090
0.919
0.2498
25EM26A-11
25EM26A-11
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
11
0.8874
1.001
0.2498
25EM26A-12
25EM26A-12
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
12
0.9659
1.083
0.2498
25EM26A-13
25EM26A-13
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
13
1.0446
1.164
0.2498
25EM26A-14
25EM26A-14
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
14
1.1235
1.245
0.2498
25EM26A-15
25EM26A-15
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
15
1.2024
1.326
0.2498
25EM26A-16
25EM26A-16
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
16
1.2815
1.406
0.2498
25EM26A-18
25EM26A-18
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
18
1.4397
1.567
0.2498
25EM26A-20
25EM26A-20
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
20
1.5981
1.728
0.2498
25EM26A-21
25EM26A-21
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
21
1.6774
1.808
0.2498
25EM26A-22
25EM26A-22
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
22
1.7567
1.888
0.2498
25EM26A-24
25EM26A-24
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
24
1.9153
2.048
0.2498
25EM26A-25
25EM26A-25
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
25
1.9947
2.128
0.2498
25EM26A-26
25EM26A-26
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
26
2.0741
2.208
0.2498
25EM26A-28
25EM26A-28
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
28
2.2329
2.368
0.2498
25EM26A-30
25EM26A-30
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
30
2.3917
2.528
0.2498
25EM26A-32
25EM26A-32
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
32
2.5506
2.688
0.2498
25EM26A-36
25EM26A-36
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
36
2.8684
3.007
0.2498
25EM26A-40
25EM26A-40
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
40
3.1864
3.326
0.2498
25EM26A-45
25EM26A-45
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
45
3.5839
3.725
0.2498
25EM26A-48
25EM26A-48
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
48
3.8224
3.964
0.2498
25EM26A-50
25EM26A-50
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
50
3.9815
4.123
0.2498
25EM26A-54
25EM26A-54
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
20414 Aluminum Anodized
0.250
54
4.2996
4.442
0.2498
25EM26S-9
25EM26S-9
Sprocket
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
0.250
9
0.7310
0.836
0.2498
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RC25 - .250 Pitch Link Chain - Circular Pitch (Must Be Lubricated)
WMBerg
06.06.2023
25SP-A & 25EM-B - .250 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 1/4",3/8" and 1/...
WMBerg
06.06.2023
RC14SS - .1475 Pitch Link Chain - Rollerless .035 lbs./ft. (Must Be Lubrica...
WMBerg
06.06.2023
35EM - #35 .375 Pitch Sprockets - 3/8" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
50TP - Timing Belt Pulleys - 1/2" Pitch (H) - .500 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
25CF & 25CP - Chain Sprockets - .250 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
LMB-SS - Linear Ball Bearings - 1/8" to 1" Shaft Size Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
410A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
CD21E - Sprocket / chain 60 series
HEFA
14.06.2024
14EM10 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
35A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
CECBW,CECSBW - Sprocket idler -JIS A series
SRD-FA
17.10.2022
40A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
24A & 24B - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청