25A-MWB-F/MB-F - Flange
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
Cylinder With Lock
MWB Cylinder With Lock
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/cylinder_with_lock/mwb/accessories/25a_mwb_flange.prj},{NB=25A-MWB-F05},{MODEL=25A-MWB-F05},{BORE=50},{B=75},{C=46.5},{E=40},{FB=77},{FD=9},{FE=2},{FT=12},{FX=100},{FY=52},{FZ=120},{R1=5},{D1=17.0},{D2=9.0},{L1=6},{D3=11.0},{D4=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
25A-MWB-F03
25A-MWB-F03
32
11.0
6.6
5
8.6
4.5
25A-MWB-F04
25A-MWB-F04
40
11.0
6.6
5
8.6
4.5
25A-MWB-F05
25A-MWB-F05
50
17.0
9.0
6
11.0
5.5
25A-MWB-F06
25A-MWB-F06
63
17.0
9.0
6
11.0
5.5
MB-F08-XC7_MWB
MB-F08-XC7
80
17.5
11.0
9
13.0
6.0
MB-F10-XC7_MWB
MB-F10-XC7
100
17.5
11.0
9
13.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청