카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2480.011. - Flange plate
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Gas springs NEW GENERATION
Compact
2490.15.18300./Fastening/Spare parts kit
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_09/2480_011.prj},{NB=2480.011.07500.2},{IDNR=2480.011.07500.2},{DOC=2480_13_07500_bv},{A=190.000},{B=138.000},{C=20.000},{TK=100.000},{ZD=150.200},{ZD1=150.000},{D1=17.500},{D2=26.000},{T1=17.000},{D3=11.000},{D4=18.000},{T2=15.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=3.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
IDNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
External dimension
[mm]
B
Stichmass Befestigung
[mm]
C
Thickness
[mm]
TK
Teilkreis GDF
[mm]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
ZD1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
Weight
[kg]
M1
[mm]
TYP
[mm]
W
[mm]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2480.011.07500
2480.011.07500
2480.011.07500
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
17.500
26.000
17.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.668
20.000
1.000
45.000
84879090
2480.011.07500.2
2480.011.07500.2
2480.011.07500.2
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
17.500
26.000
17.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.668
20.000
3.000
45.000
84879090
2480.011.03.07500
2480.011.03.07500
2480.011.03.07500
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.668
20.000
1.000
45.000
84879090
2480.011.03.07500.2
2480.011.03.07500.2
2480.011.03.07500.2
190.000
138.000
20.000
100.000
150.200
150.000
13.500
20.000
13.000
11.000
18.000
15.000
M20
5.668
20.000
3.000
45.000
84879090
2480.011.30.07500
2480.011.30.07500
2480.011.30.07500
190.000
138.000
25.000
100.000
150.200
150.000
17.500
26.000
17.000
11.000
18.000
15.000
M20
7.085
20.000
1.000
45.000
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청