피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23190. - Clamps with soft face / only with adjusting screw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23190. Plain Clamps with Soft Face
only with adjusting screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2319_spanneisen_mit_schonplatte/nur_mit_stellschraube/eh_2319b_asmtbl.prj},{NB=EH 23190.0032 Spanneisen mit Schonplatte (71)},{BESTNR=23190.0032},{BESTNRX=2319.032},{AUS=nur mit Stellschraube},{H=71},{A=-},{L3=-},{B1=14},{H2=10},{H3=71},{L1=100},{D=M 12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{L2=15},{L4=12},{S=3},{G=620},{D1=12.000},{AX=20.000},{B2=40.000},{B3=14.000},{E1=21.000},{E2=40.000},{DK=10.200},{D2=18.000},{D3=32.000},{HX=6.000},{SW=19.000},{M1=10.000},{D4=36.000},{H3X=6.000},{H4=16.000},{SWX=19.000},{MI=10.000},{PPATH=eh_2319_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
H2
clamping height min.
[mm]
H3
clamping height max.
[mm]
L1
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 23190.0011 Plain Clamp...
23190.0011
only with adjusting screw
9
8
15
60
M 8
10
8
2
150
EH 23190.0012 Plain Clamp...
23190.0012
only with adjusting screw
9
8
45
60
M 8
10
8
2
160
EH 23190.0021 Plain Clamp...
23190.0021
only with adjusting screw
11
10
22
80
M 10
12
10
2
295
EH 23190.0022 Plain Clamp...
23190.0022
only with adjusting screw
11
10
57
80
M 10
12
10
2
310
EH 23190.0031 Plain Clamp...
23190.0031
only with adjusting screw
14
10
26
100
M 12
15
12
3
590
EH 23190.0032 Plain Clamp...
23190.0032
only with adjusting screw
14
10
71
100
M 12
15
12
3
620
EH 23190.0033 Plain Clamp...
23190.0033
only with adjusting screw
14
10
24
100
M 12
15
12
3
590
EH 23190.0034 Plain Clamp...
23190.0034
only with adjusting screw
14
10
69
100
M 12
15
12
3
620
EH 23190.0041 Plain Clamp...
23190.0041
only with adjusting screw
18
12
30
125
M 16
20
16
3
1150
EH 23190.0042 Plain Clamp...
23190.0042
only with adjusting screw
18
12
90
125
M 16
20
16
3
1220
EH 23190.0043 Plain Clamp...
23190.0043
only with adjusting screw
18
12
28
125
M 16
20
16
3
1150
EH 23190.0044 Plain Clamp...
23190.0044
only with adjusting screw
18
12
88
125
M 16
20
16
3
1220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청