피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
23080(Steel Stainless steel) - Flange nut (Flange cannot be rotated)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Screws, Bolts, Nuts
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/nuts/23080-0006.prj},{NB=23080.0020},{PN=23080.0020},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=20},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
23080.0006
23080.0006
YES
Steel
6
23080.0008
23080.0008
YES
Steel
8
23080.0010
23080.0010
YES
Steel
10
23080.0012
23080.0012
YES
Steel
12
23080.0014
23080.0014
YES
Steel
14
23080.0016
23080.0016
YES
Steel
16
23080.0018
23080.0018
YES
Steel
18
23080.0020
23080.0020
YES
Steel
20
23080.0022
23080.0022
YES
Steel
22
23080.0024
23080.0024
YES
Steel
24
23080.0030
23080.0030
YES
Steel
30
23080.0036
23080.0036
YES
Steel
36
23080.0108
23080.0108
YES
Stainless steel
8
23080.0110
23080.0110
YES
Stainless steel
10
23080.0112
23080.0112
YES
Stainless steel
12
23080.0116
23080.0116
YES
Stainless steel
16
23080.0120
23080.0120
YES
Stainless steel
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청