23080(Steel Stainless steel) - 法蘭螺帽(法蘭無法轉動)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺帽、螺母
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/nuts/23080-0006.prj},{NB=23080.0020},{PN=23080.0020},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=20},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
23080.0006
23080.0006
YES
鋼
6
23080.0008
23080.0008
YES
鋼
8
23080.0010
23080.0010
YES
鋼
10
23080.0012
23080.0012
YES
鋼
12
23080.0014
23080.0014
YES
鋼
14
23080.0016
23080.0016
YES
鋼
16
23080.0018
23080.0018
YES
鋼
18
23080.0020
23080.0020
YES
鋼
20
23080.0022
23080.0022
YES
鋼
22
23080.0024
23080.0024
YES
鋼
24
23080.0030
23080.0030
YES
鋼
30
23080.0036
23080.0036
YES
鋼
36
23080.0108
23080.0108
YES
不銹鋼
8
23080.0110
23080.0110
YES
不銹鋼
10
23080.0112
23080.0112
YES
不銹鋼
12
23080.0116
23080.0116
YES
不銹鋼
16
23080.0120
23080.0120
YES
不銹鋼
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求