22760(POM head) - 止推螺栓 (附平面襯墊、平尾)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/22760-0242.prj},{NB=22760.0245},{PN=22760.0245},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=4},{L=13.0},{D=2.0},{IH=1.5},{H=1.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
L
[mm]
22760.0242
22760.0242
YES
鋼
M4X0.7
7.0
22760.0243
22760.0243
YES
鋼
M4X0.7
9.0
22760.0244
22760.0244
YES
鋼
M4X0.7
11.0
22760.0245
22760.0245
YES
鋼
M4X0.7
13.0
22760.0246
22760.0246
YES
鋼
M4X0.7
17.0
22760.0247
22760.0247
YES
鋼
M4X0.7
21.0
22760.0252
22760.0252
YES
鋼
M5X0.8
9.0
22760.0253
22760.0253
YES
鋼
M5X0.8
11.0
22760.0254
22760.0254
YES
鋼
M5X0.8
13.0
22760.0255
22760.0255
YES
鋼
M5X0.8
17.0
22760.0256
22760.0256
YES
鋼
M5X0.8
21.0
22760.0257
22760.0257
YES
鋼
M5X0.8
26.0
22760.0262
22760.0262
YES
鋼
M6X1
11.3
22760.0263
22760.0263
YES
鋼
M6X1
13.3
22760.0264
22760.0264
YES
鋼
M6X1
17.3
22760.0265
22760.0265
YES
鋼
M6X1
21.3
22760.0266
22760.0266
YES
鋼
M6X1
26.3
22760.0267
22760.0267
YES
鋼
M6X1
33.3
22760.0268
22760.0268
YES
鋼
M6X1
41.3
22760.0270
22760.0270
YES
鋼
M6X1
51.3
22760.0282
22760.0282
YES
鋼
M8X1.25
13.6
22760.0283
22760.0283
YES
鋼
M8X1.25
17.6
22760.0284
22760.0284
YES
鋼
M8X1.25
21.6
22760.0285
22760.0285
YES
鋼
M8X1.25
26.6
22760.0286
22760.0286
YES
鋼
M8X1.25
33.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 615.4 BN - Spring plungers, with bolt, with internal hexagon, Type BN, S...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求