您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
3V-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
3V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/3v/3v3.prj},{NB=140-3V-3},{CN=140-3V-3},{DP=138.8},{DE=141},{DMAX=50},{DMIN=19},{D=-},{TYPE=11U},{DB=86},{L=55},{S1=17},{S2=-},{W=38},{H=-},{CADDATA=1403V3},{INERTIA=0.00936},{WEIGHT=4.66},{PRICE=5,87},{VERS=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
67-3V-3
67-3V-3
65.8
68
28
15
-
11U
55
45
7
-
38
-
0.000417
0.91
71-3V-3
71-3V-3
69.8
72
30
15
-
11U
55
45
7
-
38
-
0.000522
1.02
75-3V-3
75-3V-3
73.8
76
32
15
-
11U
60
45
7
-
38
-
0.000669
1.16
80-3V-3
80-3V-3
78.8
81
35
15
-
11U
60
45
7
-
38
-
0.000863
1.32
85-3V-3
85-3V-3
83.8
86
35
15
-
11U
60
45
7
-
38
-
0.0011
1.48
90-3V-3
90-3V-3
88.8
91
42
16
-
11U
76
48
10
-
38
-
0.00157
1.85
95-3V-3
95-3V-3
93.8
96
42
16
-
11U
76
48
10
-
38
-
0.00193
2.05
100-3V-3
100-3V-3
98.8
101
45
16
-
11U
76
48
10
-
38
-
0.00234
2.25
110-3V-3
110-3V-3
108.8
111
45
16
-
11U
76
48
10
-
38
-
0.00338
2.68
112-3V-3
112-3V-3
110.8
113
45
16
-
11U
76
48
10
-
38
-
0.00363
2.78
120-3V-3
120-3V-3
118.8
121
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.00522
3.56
125-3V-3
125-3V-3
123.8
126
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.00607
3.82
130-3V-3
130-3V-3
128.8
131
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.00704
4.09
140-3V-3
140-3V-3
138.8
141
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.00936
4.66
150-3V-3
150-3V-3
148.8
151
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.0123
5.27
160-3V-3
160-3V-3
158.8
161
50
19
-
11U
86
55
17
-
38
-
0.016
5.95
180-3V-3
180-3V-3
178.8
181
55
20
-
10U
100
60
22
-
38
18
0.02
6.26
200-3V-3
200-3V-3
198.8
201
55
20
-
10U
100
60
22
-
38
18
0.028
6.95
212-3V-3
212-3V-3
210.8
213
60
20
-
10U
105
60
22
-
38
18
0.0346
7.67
224-3V-3
224-3V-3
222.8
225
60
20
-
10U
105
60
22
-
38
18
0.0432
8.42
236-3V-3
236-3V-3
234.8
237
60
20
-
10U
105
60
22
-
38
18
0.0507
8.78
250-3V-3
250-3V-3
248.8
251
60
20
-
10Z
105
60
22
-
38
18
0.0603
9.12
280-3V-3
280-3V-3
278.8
281
60
22
-
10Z
105
65
27
-
38
18
0.0877
10.5
300-3V-3
300-3V-3
298.8
301
60
22
-
10Z
105
65
27
-
38
18
0.11
11.1
315-3V-3
315-3V-3
313.8
316
60
22
-
10Z
105
65
27
-
38
18
0.138
12.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求