품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Mounting blocks / mounting hole vertical
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Mounting Blocks for index bolts and index plungers
fixing hole vertical
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212/eh_2212_2_b/eh_2212_2_b.prj},{NB=EH 22120.0352 Haltestueck},{BESTNR=22120.0352},{BESTNR1=2212.352},{MAT=Stahl},{AUS=Befestigungsbohrung senkrecht zum Rastriegel},{D1=M 20x1.5},{DNDM=20},{DKDM=18.376},{D2=46},{D3=M 8},{D4=M 5},{K=32},{L1=33},{L2=38.0},{L3=13},{S=15},{G=110},{VERS=2},{D1X=20.000},{DK=17.500},{D3X=8.000},{D3U=6.647},{D3V=6.466},{D4X=6.800},{D5=10.000},{D6=5.500},{L2X=9.600},{L6=1.500},{H=6.000},{SW=4.000},{H2=14.000},{F=E2},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
thread
ⁿ/ₐ
K
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 22120.0347 Mounting bl...
22120.0347
Stahl
fixing hole vertical to I...
M 12x1.5
32
M 5
M 4
21
22
26.5
9
12
40
EH 22120.0348 Mounting bl...
22120.0348
Stahl
fixing hole vertical to I...
M 16x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
123
EH 22120.0352 Mounting bl...
22120.0352
Stahl
fixing hole vertical to I...
M 20x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
110
EH 22120.0547 Mounting bl...
22120.0547
Nirosta
fixing hole vertical to I...
M 12x1.5
32
M 5
M 4
21
22
26.5
9
12
37
EH 22120.0548 Mounting bl...
22120.0548
Nirosta
fixing hole vertical to I...
M 16x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
106
EH 22120.0552 Mounting bl...
22120.0552
Nirosta
fixing hole vertical to I...
M 20x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청