22030 (pin, internal hexagon) - 定位柱 (內六角 鋼 SUS303)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/22030-0104.prj},{NB=22030.0164},{PN=22030.0164},{TYPE1=22030},{MA=鋼},{PS=重荷重},{ROHS=YES},{D1=24},{D=13.0},{L=48},{S=8.0},{WS=12.0},{L1=24.0},{L2=6.0},{L3=4.0},{L4=5.98},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
22030.0104
22030.0104
鋼
輕荷重
YES
4
12
22030.0105
22030.0105
鋼
輕荷重
YES
5
14
22030.0106
22030.0106
鋼
輕荷重
YES
6
15
22030.0108
22030.0108
鋼
輕荷重
YES
8
18
22030.0110
22030.0110
鋼
輕荷重
YES
10
23
22030.0112
22030.0112
鋼
輕荷重
YES
12
26
22030.0116
22030.0116
鋼
輕荷重
YES
16
33
22030.0120
22030.0120
鋼
輕荷重
YES
20
43
22030.0124
22030.0124
鋼
輕荷重
YES
24
48
22030.0146
22030.0146
鋼
重荷重
YES
6
15
22030.0148
22030.0148
鋼
重荷重
YES
8
18
22030.0150
22030.0150
鋼
重荷重
YES
10
23
22030.0152
22030.0152
鋼
重荷重
YES
12
26
22030.0156
22030.0156
鋼
重荷重
YES
16
33
22030.0160
22030.0160
鋼
重荷重
YES
20
43
22030.0164
22030.0164
鋼
重荷重
YES
24
48
22030.0304
22030.0304
SUS303
輕荷重
YES
4
12
22030.0305
22030.0305
SUS303
輕荷重
YES
5
14
22030.0306
22030.0306
SUS303
輕荷重
YES
6
15
22030.0308
22030.0308
SUS303
輕荷重
YES
8
18
22030.0310
22030.0310
SUS303
輕荷重
YES
10
23
22030.0312
22030.0312
SUS303
輕荷重
YES
12
26
22030.0316
22030.0316
SUS303
輕荷重
YES
16
33
22030.0320
22030.0320
SUS303
輕荷重
YES
20
43
22030.0324
22030.0324
SUS303
輕荷重
YES
24
48
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求