Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335-10_asmtab.prj},{NB=21335-10-04575000},{B=19.1},{H=53.1},{L=457},{GEW=2.6500},{EAN=4059495695204},{TYP=4},{SX=457},{BEST=21335-10-0457},{HER=DZ3657-0018-2},{A=46.4},{A1=-},{A2=287.8},{A3=331.5},{A4=356.9},{A5=382.3},{A6=-},{A7=308.1},{A8=381},{A11=377.9},{TRAGKRAFT=110},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21335-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
A11
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-10-0305
21335-10-0305
DZ3657-0012-2
46.4
-
135.4
179.1
204.5
229.9
-
-
228,6
225.5
19.1
53.1
305
90
1.7600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695174
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0356
21335-10-0356
DZ3657-0014-2
46.4
-
186.2
229.9
255.3
280.7
-
-
279.4
276.6
19.1
53.1
356
90
2.0600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695181
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0406
21335-10-0406
DZ3657-0016-2
46.4
-
237
280.7
306.1
331.5
-
257.3
330.2
327.1
19.1
53.1
406
100
2.3800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695198
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0457
21335-10-0457
DZ3657-0018-2
46.4
-
287.8
331.5
356.9
382.3
-
308.1
381
377.9
19.1
53.1
457
110
2.6500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695204
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0508
21335-10-0508
DZ3657-0020-2
46.4
215.9
338.6
382.3
407.7
43.1
203.2
358.9
431.8
428.7
19.1
53.1
508
124
2.9800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695211
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0559
21335-10-0559
DZ3657-0022-2
46.4
241.3
389.4
433.1
458.5
483.9
228.6
409.7
482.6
479.5
19.1
53.1
559
110
3.3200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695228
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0610
21335-10-0610
DZ3657-0024-2
46.4
266.7
440.2
483.9
509.3
534.7
254
460.5
533.4
530.3
19.1
53.1
610
100
3.6300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695235
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0660
21335-10-0660
DZ3657-0026-2
46.4
292.1
491
534.7
560.1
585.5
279.4
511.3
584.2
581.1
19.1
53.1
660
92
3.9500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695242
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-10-0711
21335-10-0711
DZ3657-0028-2
46.4
317.5
541.8
585.5
610.9
636.3
304.8
562.1
635
631.9
19.1
53.1
711
83
4.2200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695259
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求