Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-54 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-54_asmtab.prj},{NB=21334-54-04504000},{B=12.7},{H=51},{L=450},{GEW=1.8800},{EAN=4059495762012},{TYP=5},{SX=450.0},{BEST=21334-54-0450},{HER=DZ3932-0045EC},{MATERIAL=Stahl},{A=35},{A1=128},{A2=256},{A3=0},{A4=0},{A5=160},{A6=320},{A7=0},{TRAGKRAFT=50},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-54_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-54-0300
21334-54-0300
DZ3932-0030EC
Stahl
35
0
96
0
0
192
0
0
12.7
51
300
35
1.1800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495761985
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0350
21334-54-0350
DZ3932-0035EC
Stahl
35
128
0
0
0
128
224
0
12.7
51
350
35
1.4000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495761992
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0400
21334-54-0400
DZ3932-0040EC
Stahl
35
128
192
0
0
160
288
0
12.7
51
400
50
1.6400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762005
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0450
21334-54-0450
DZ3932-0045EC
Stahl
35
128
256
0
0
160
320
0
12.7
51
450
50
1.8800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762012
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0500
21334-54-0500
DZ3932-0050EC
Stahl
35
128
224
288
0
192
384
0
12.7
51
500
60
2.0900
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762029
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0550
21334-54-0550
DZ3932-0055EC
Stahl
35
128
224
352
0
224
416
0
12.7
51
550
60
2.3200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762036
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0600
21334-54-0600
DZ3932-0060EC
Stahl
35
128
224
352
0
256
480
0
12.7
51
600
68
2.5600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762043
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0650
21334-54-0650
DZ3932-0065EC
Stahl
35
128
224
352
448
256
512
0
12.7
51
650
68
2.7800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762050
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0700
21334-54-0700
DZ3932-0070EC
Stahl
35
128
224
352
480
256
448
576
12.7
51
700
68
3.0100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762067
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求