피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21322 - Roller carriage in steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Roller guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rollenfuehrungsschienen/21322.prj},{NB=21322-1143120},{GR=43},{A1=55},{B=24.9},{B1=43},{B2=34.30},{E=32.5},{H=37.0},{H1=14.5},{L=140},{L1=120},{C=12280},{C0Y=5500},{MZ=104.5},{GEW=0.5741},{EAN=4059495222615},{NDM=8.0},{XA=7.0},{XB=4.0},{XC=0.5},{XD=7.50},{XE=28.0},{XF=84.0},{XG=35.0},{XH=30.4},{XI=0.8},{XJ=18.9},{XK=30.5},{XL=22.5},{XM=12.5},{XN=6.0},{XO=10.0},{XP=0.5},{XQ=2.5},{XR=11.0},{XS=5.5},{XT=12.0},{XU=4.2},{XV=20.0},{XW=12.0},{XX=1.2},{XY=16.0},{XZ=6.0},{XA1=29.4},{XB1=4.0},{XC1=33.3},{XD1=0.8},{XE1=5.700},{XF1=0.000},{XI1=75.000},{TYP=2.000},{TYP1=4},{SW=3.0},{SW1=5.0},{SW2=15.0},{XG1=0.000},{BEST=21322-1143120},{AUSF=Festlager},{D=M8},{HMAX=-},{C0Z=1570},{MX=23,6},{MY=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
distance
[mm]
D
thread
[mm]
E
distance
[mm]
H
height
[mm]
HMAX
H max.
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
C
C dynamisch
[N]
C0Y
[N]
C0Z
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21322-1118060
21322-1118060
Fixed bearing
18
20
9.5
18
14.00
M5
20.0
15.0
-
5.7
76
60
1530
820
260
1,5
4,7
8.2
0.0654
Yes
84832080
4059495303048
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1128080
21322-1128080
Fixed bearing
28
35
14.9
28
21.70
M5
22.5
23.9
-
9.7
100
80
4260
2170
640
6,2
16
27.2
0.1884
Yes
84833080
4059495222608
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1135100
21322-1135100
Fixed bearing
35
45
19.9
35
27.85
M6
27.5
30.2
-
11.9
120
100
8040
3510
1060
12,9
33,7
61.5
0.3384
Yes
84832080
4059495303055
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1143120
21322-1143120
Fixed bearing
43
55
24.9
43
34.30
M8
32.5
37.0
-
14.5
140
120
12280
5500
1570
23,6
60
104.5
0.5741
Yes
84833080
4059495222615
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1218060
21322-1218060
Floating bearing
18
20
9.5
18
14.00
M5
20.0
14.7
16,1
5.7
76
60
1530
820
-
-
-
8.2
0.0649
Yes
84832080
4059495303123
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1228080
21322-1228080
Floating bearing
28
35
14.9
28
21.70
M5
22.5
23.3
25,2
9.7
100
80
4260
2170
-
-
-
27.2
0.1884
Yes
84833080
4059495222622
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1235100
21322-1235100
Floating bearing
35
45
19.9
35
27.85
M6
27.5
28.9
32,9
11.9
120
100
8040
3510
-
-
-
61.5
0.3369
Yes
84832080
4059495303130
31.12.2099
98% availability of produ...
21322-1243120
21322-1243120
Floating bearing
43
55
24.9
43
34.30
M8
32.5
35.6
39,5
14.5
140
120
12280
5500
-
-
-
104.5
0.5573
Yes
84833080
4059495222639
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청