213028 - RUN (ADJ) TEE MALE BSP - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
British standard pipe (BSP) connectors 60° seat ISO 8434-6
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/2_bspp_30_iso_8434_6/213028.prj},{NB=A213028-2320},{CODE=A213028-2320},{FILENAME=A213028-2320_00},{F=G5/8-14 A GAS},{F1=G5/8-14 A GAS},{F2=M20x1,5-6g},{B=36,5},{B1=36.5},{D=43},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
F2
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A213028-1010
A213028-1010
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
M10x1-6g
22
22
27
14
A213028-1012
A213028-1012
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
M12x1,5-6g
24
24
315
17
A213028-1312
A213028-1312
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
M12x1,5-6g
27
27
315
17
A213028-1314
A213028-1314
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
M14x1,5-6g
27
27
315
19
A213028-1316
A213028-1316
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
M16x1,5-6g
28
28
37
22
A213028-1714
A213028-1714
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
M14x1,5-6g
29
29
34
19
A213028-1716
A213028-1716
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
M16x1,5-6g
29
29
37
22
A213028-1718
A213028-1718
G3/8-19 A GAS
G3/8-19 A GAS
M18x1,5-6g
29
29
38
24
A213028-2118
A213028-2118
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
M18x1,5-6g
34
34
41
24
A213028-2120
A213028-2120
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
M20x1,5-6g
34
34
43
27
A213028-2122
A213028-2122
G1/2-14 A GAS
G1/2-14 A GAS
M22x1,5-6g
34
34
43
27
A213028-2320
A213028-2320
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
M20x1,5-6g
36,5
36.5
43
27
A213028-2322
A213028-2322
G5/8-14 A GAS
G5/8-14 A GAS
M22x1,5-6g
37
37
46
27
A213028-2622
A213028-2622
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
M22x1,5-6g
41
41
46
27
A213028-2626
A213028-2626
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
M26x1,5-6g
41
41
50
36
A213028-2627
A213028-2627
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
M27x2-6g
41
41
50
32
A213028-3327
A213028-3327
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
M27x2-6g
46
46
52
32
A213028-3333
A213028-3333
G1"-11 A GAS
G1"-11 A GAS
M33x2-6g
46
46
53
41
A213028-4242
A213028-4242
G1"1/4-11 A GAS
G1"1/4-11 A GAS
M42x2-6g
51
51
58
50
A213028-4848
A213028-4848
G1"1/2-11 A GAS
G1"1/2-11 A GAS
M48x2-6g
59
59
67
55
SA213028-101410
SA213028-101410
G1/8-28 A GAS
G1/8-28 A GAS
M14x1,5-6g
27
27
31,5
19
SA213028-131813
SA213028-131813
G1/4-19 A GAS
G1/4-19 A GAS
M18x1,5-6g
29,5
29.5
39
24
SA213028-212626
SA213028-212626
G1/2-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
M26x1,5-6g
38
41
50
36
SA213028-261826
SA213028-261826
G3/4-14 A GAS
G3/4-14 A GAS
M18x1,5-6g
41
41
44,5
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청