피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
213.12. - Screw-in lifter stud VDI 3366
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Lifting devices
Lifting devices
Screw-in lifter studs
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_01/213_12.prj},{NB=213.12.020},{DOC=213_12_pdf},{D1=20.000},{D3=20.000},{L2=22.000},{L3=34.000},{L4=6.000},{L5=68.000},{SW=30.000},{T=500.000},{GEW=0.208},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Lifter diameter
[mm]
D3
Male thread
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
T
Lifting capacity
[kg]
M
Thread diameter
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
213.12.016
213.12.016
16.000
16.000
20.000
28.000
5.000
58.000
24.000
320.000
M16
0.115
82073010
213.12.020
213.12.020
20.000
20.000
22.000
34.000
6.000
68.000
30.000
500.000
M20
0.208
82073010
213.12.024
213.12.024
25.000
24.000
25.000
38.000
8.000
78.000
36.000
1000.000
M24
0.357
82073010
213.12.030
213.12.030
32.000
30.000
32.000
45.000
10.000
95.000
41.000
1500.000
M30
0.641
82073010
213.12.036
213.12.036
40.000
36.000
40.000
56.000
12.000
118.000
50.000
2500.000
M36
1.187
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청