카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-ASME - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, weld end, DN 8-50, ASME
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2103-vs-asme.prj},{NB=2103-VS-ASME-DN25-SODF-070-A/B--},{PPATH=2103sblvs.prj},{DN=25},{NORM=ASME BPE},{DN1=25},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=16},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VS-ASME-DN08-SA90-05...
08
ASME BPE
08
6.35x0.89
SA90
050
A/B
2103-VS-ASME-DN08-SA90-05...
08
ASME BPE
08
6.35x0.89
SA90
050
I
2103-VS-ASME-DN08-SA90-05...
08
ASME BPE
08
6.35x0.89
SA90
050
0
2103-VS-ASME-DN10-SA91-05...
08
ASME BPE
10
9.53x0.89
SA91
050
A/B
2103-VS-ASME-DN10-SA91-05...
08
ASME BPE
10
9.53x0.89
SA91
050
I
2103-VS-ASME-DN10-SA91-05...
08
ASME BPE
10
9.53x0.89
SA91
050
0
2103-VS-ASME-DN15-SA92-05...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
050
A/B
2103-VS-ASME-DN15-SA92-05...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
050
I
2103-VS-ASME-DN15-SA92-05...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
050
0
2103-VS-ASME-DN15-SA92-07...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
070
A/B
2103-VS-ASME-DN15-SA92-07...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
070
I
2103-VS-ASME-DN15-SA92-07...
15
ASME BPE
15
12.7x1.65
SA92
070
0
2103-VS-ASME-DN20-SA93-07...
20
ASME BPE
20
19.05x1.65
SA93
070
A/B
2103-VS-ASME-DN20-SA93-07...
20
ASME BPE
20
19.05x1.65
SA93
070
I
2103-VS-ASME-DN20-SA93-07...
20
ASME BPE
20
19.05x1.65
SA93
070
0
2103-VS-ASME-DN25-SODF-07...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
070
A/B
2103-VS-ASME-DN25-SODF-07...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
070
I
2103-VS-ASME-DN25-SODF-07...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
070
0
2103-VS-ASME-DN25-SODF-09...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
090
A/B
2103-VS-ASME-DN25-SODF-09...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
090
I
2103-VS-ASME-DN25-SODF-09...
25
ASME BPE
25
25.4x1.65
SODF
090
0
2103-VS-ASME-DN40-SODH-09...
40
ASME BPE
40
38.1x1.65
SODH
090
A/B
2103-VS-ASME-DN40-SODH-09...
40
ASME BPE
40
38.1x1.65
SODH
090
I
2103-VS-ASME-DN40-SODH-09...
40
ASME BPE
40
38.1x1.65
SODH
090
0
2103-VS-ASME-DN40-SODH-13...
40
ASME BPE
40
38.1x1.65
SODH
130
A/B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청