20B-2 (31,75 x 19,56 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co20b_2.prj},{NB=CD13031},{CODE=CD13031},{P=31.75},{W=19.56},{DR=19.05},{R=32},{C=3.5},{L=18.2},{H2=54.6},{Z=31},{DE=329.0},{DP=313.85},{D=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD13008
CD13008
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
8
98.1
82.96
20
CD13009
CD13009
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
9
108.0
92.84
20
CD13010
CD13010
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
10
117.9
102.74
20
CD13011
CD13011
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
11
127.8
112.68
20
CD13012
CD13012
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
12
137.8
122.68
20
CD13013
CD13013
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
13
147.8
132.65
20
CD13014
CD13014
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
14
157.8
142.68
20
CD13015
CD13015
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
15
167.9
152.72
20
CD13016
CD13016
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
16
177.9
162.75
25
CD13017
CD13017
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
17
187.9
172.78
25
CD13018
CD13018
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
18
198.0
182.85
25
CD13019
CD13019
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
19
208.1
192.91
25
CD13020
CD13020
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
20
218.1
202.98
25
CD13021
CD13021
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
21
228.2
213.04
25
CD13022
CD13022
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
22
238.3
223.11
25
CD13023
CD13023
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
23
248.3
233.17
25
CD13024
CD13024
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
24
258.4
243.23
25
CD13025
CD13025
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
25
268.5
253.33
25
CD13026
CD13026
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
26
278.6
263.40
25
CD13027
CD13027
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
27
288.6
273.48
25
CD13028
CD13028
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
28
298.7
283.56
25
CD13029
CD13029
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
29
308.8
293.65
25
CD13030
CD13030
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
30
318.9
303.75
25
CD13031
CD13031
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
31
329.0
313.85
25
CD13032
CD13032
31.75
19.56
19.05
32
3.5
18.2
54.6
32
339.1
323.91
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청