카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2080 - Pneumatically operated 2/2 way valve with PTFE bellow
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Bellows Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/faltenbalkventile/2080.prj},{NB=2080-186413-2/2-Wege-Ventil mit PTFE-Faltenbalg-Medientrennung},{BUNR=186413},{WW=A},{DN=10.0},{KV=1,14},{LTA=Schweißenden nach ISO 4200},{VO1=SA40},{VERSION=3-Positions-Antrieb},{VO2=3},{CNSMASSEXACT=0.755}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
KV
Kv-Wert
[m3/h]
LTA
medium connection
ⁿ/ₐ
VERSION
Actuator version
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2080-180729-2/2-way valve...
180729
A
10.0
1,14
thread G3/8
Auf-Zu
0.650
2080-179582-2/2-way valve...
179582
A
10.0
1,14
Schweißenden nach BS 4825
Auf-Zu
0.625
2080-186407-2/2-way valve...
186407
A
10.0
1,14
Schweißenden nach ISO 420...
Auf-Zu
0.625
2080-186409-2/2-way valve...
186409
A
10.0
1,14
Schweißenden nach DIN 118...
Auf-Zu
0.630
2080-182863-2/2-way valve...
182863
A
6.0
0,64
Tank flange
Auf-Zu
0.555
2080-180555-2/2-way valve...
180555
A
0.0
ohne Armatur (nur Antrieb...
Auf-Zu
0.360
2080-186420-2/2-way valve...
186420
A
10.0
1,14
thread G3/8
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.840
2080-186421-2/2-way valve...
186421
A
10.0
1,14
Schweißenden nach BS 4825
Auf-Zu&Stellungsanzeige
1.516
2080-186422-2/2-way valve...
186422
A
10.0
1,14
Schweißenden nach ISO 420...
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.815
2080-186423-2/2-way valve...
186423
A
10.0
1,14
Schweißenden nach DIN 118...
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.960
2080-186424-2/2-way valve...
186424
A
6.0
0,64
Tank flange
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.740
2080-186425-2/2-way valve...
186425
A
0.0
ohne Armatur (nur Antrieb...
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.550
2080-186410-2/2-way valve...
186410
A
10.0
1,14
thread G3/8
3-Positions-Antrieb
0.770
2080-186411-2/2-way valve...
186411
A
10.0
1,14
Schweißenden nach BS 4825
3-Positions-Antrieb
0.755
2080-186413-2/2-way valve...
186413
A
10.0
1,14
Schweißenden nach ISO 420...
3-Positions-Antrieb
0.755
2080-186414-2/2-way valve...
186414
A
10.0
1,14
Schweißenden nach DIN 118...
3-Positions-Antrieb
0.830
2080-186415-2/2-way valve...
186415
A
6.0
0,64
Tank flange
3-Positions-Antrieb
0.760
2080-186416-2/2-way valve...
186416
A
0.0
ohne Armatur (nur Antrieb...
3-Positions-Antrieb
0.560
2080-186417-2/2-way valve...
186417
B
10.0
1,14
thread G3/8
Auf-Zu
0.630
2080-180325-2/2-way valve...
180325
B
10.0
1,14
Schweißenden nach BS 4825
Auf-Zu
0.500
2080-186418-2/2-way valve...
186418
B
10.0
1,14
Schweißenden nach ISO 420...
Auf-Zu
0.500
2080-186419-2/2-way valve...
186419
B
10.0
1,14
Schweißenden nach DIN 118...
Auf-Zu
0.700
2080-182864-2/2-way valve...
182864
B
6.0
0,64
Tank flange
Auf-Zu
0.545
2080-182285-2/2-way valve...
182285
B
0.0
ohne Armatur (nur Antrieb...
Auf-Zu
0.353
2080-186428-2/2-way valve...
186428
B
10.0
1,14
thread G3/8
Auf-Zu&Stellungsanzeige
0.539
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청