您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2052B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2052
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2052/un_finished_sprocket_steel/b_type/2052b.prj},{NB=2052B17_()},{TYPE=2052B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=172.79},{DO=189},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=83},{BL=35},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
2052B7
2052B
7
73.18
85
54.13
52.30
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B8
2052B
8
82.97
96
63.92
63.92
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B9
2052B
9
92.83
106
73.78
72.37
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B10
2052B
10
102.75
116
83.70
83.70
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B11
2052B
11
112.70
127
93.65
92.50
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B12
2052B
12
122.67
138
103.62
103.62
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B13
2052B
13
132.67
148
113.62
112.65
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B14
2052B
14
142.68
158
123.63
123.63
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B15
2052B
15
152.71
168
133.66
132.82
8.7
无
C : 切削规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B16
2052B
16
162.74
179
143.69
143.69
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B17
2052B
17
172.79
189
153.74
153.00
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B18
2052B
18
182.84
199
163.79
163.79
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B19
2052B
19
192.90
209
173.85
173.19
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B20
2052B
20
202.96
220
183.91
183.91
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B21
2052B
21
213.03
229
193.98
193.38
8.7
无
W : 焊接规格
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B22
2052B
22
223.10
240
204.05
204.05
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B23
2052B
23
233.17
250
214.12
213.58
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B24
2052B
24
243.25
260
224.20
224.20
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B25
2052B
25
253.32
270
234.27
233.77
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B26
2052B
26
263.41
281
244.36
244.36
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B28
2052B
28
283.57
301
264.52
264.52
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2052B30
2052B
30
303.75
321
284.70
284.70
8.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求