카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Tank Bottom Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tankbodenablassventile/2033-asme-clamp.prj},{NB=2033-DN40-F150-TG05-H},{PPATH=2033sbl.prj},{DN=40},{DWST=EA},{FL=150},{DN1=40},{D1=50.5x38.1x1.65},{LTA1=TG05},{ANTG=H},{DM=125},{KV=30.5},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SODH},{LTAC=1},{NR=7},{KH=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection C1xD1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2033-DN15-F85-TG02-D
15
85
15
25x12.7x1.65
TG02
D
4.0
8.5
5.0
2033-DN15-F85-TG02-E
15
85
15
25x12.7x1.65
TG02
E
4.5
10.0
10.0
2033-DN20-F85-TG03-E
20
85
20
25x19.05x1.65
TG03
E
7.0
10.0
5.0
2033-DN20-F85-TG03-F
20
85
20
25x19.05x1.65
TG03
F
7.5
10.0
10.0
2033-DN25-F120-TG04-F
25
120
25
50.5x25.4x1.65
TG04
F
12.0
10.0
7.5
2033-DN40-F150-TG05-G
40
150
40
50.5x38.1x1.65
TG05
G
30.0
6.5
6.0
2033-DN40-F150-TG05-H
40
150
40
50.5x38.1x1.65
TG05
H
30.5
10.0
10.0
2033-DN50-F180-TG05-H
50
180
40
50.5x38.1x1.65
TG05
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN50-F180-TG06-H
50
180
50
64x50.8x1.65
TG06
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN50-F180-TG07-H
50
180
65
77.5x63.5x1.65
TG07
H
51.5
8.0
7.0
2033-DN80-F225-TG07-K
80
225
65
77.5x63.5x1.65
TG07
K
160.0
3.0
2.0
2033-DN80-F225-TG07-L
80
225
65
77.5x63.5x1.65
TG07
L
160.0
6.0
5.0
2033-DN80-F225-TG08-K
80
225
80
91x76,2x1.65
TG08
K
160.0
3.0
2.0
2033-DN80-F225-TG08-L
80
225
80
91x76,2x1.65
TG08
L
160.0
6.0
5.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3235-CLAMP-ASME - Tank bottom valve, manually
Buerkert
08.12.2023
2031-VS-CLAMP-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC...
Buerkert
08.12.2023
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
08.12.2023
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
08.12.2023
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
08.12.2023
3323 - Electromotive 2-way diaphragm valve
Buerkert
14.01.2020
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
2000-ASME - 2/2-way Angle-Seat Valve ASME BPE
Buerkert
08.12.2023
2033 - Tank Bottom Valve,
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME Clamp
Buerkert
08.12.2023
2012-ASME - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, ASME BPE
Buerkert
08.12.2023
8645BM - 8645 busmodule
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
SE36 - Digital flow ELEMENT transmitter
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청