카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
20 - Business Machine/Low Profile Casters (to 700 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/casters/20_series_asmtab.prj},{NB=20PB03201S},{SER=20 Series Business Machine},{MO=S},{SIZE=4.13'' x 3.13''},{TT=PB},{D=3},{FIN=},{BR=},{X=4.130},{Y=3.130},{HDX=3.3800},{HDY=2.3800},{HDIA=0.3750},{PPATH=20_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Fastening Size
ⁿ/ₐ
D
Wheel Diameter
[인치]
W
Tread Width
[인치]
WFACE
Wheel Face
ⁿ/ₐ
WFIN
Finish
ⁿ/ₐ
TEMP
Temperature Range
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
WB
Bearing Type
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[lbs.]
H
Mount Height
[인치]
SL
Swivel Lead
[인치]
R
Swivel Radius
[인치]
WEIGHT
Approx. Wt.
[lbs.]
20PB03201S
20PB03201S
20 Series Business Machin...
4.13'' x 3.13''
3
1.81
Moderate crown
Black
-20°F to +180°F
65 Shore D
Roller
500
3.97
1.08
2.58
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청