피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.6.2.H.1 DIN - Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.2.H Hygienic clamp with groove DIN 11853-3
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_nutclampstutzen_din11853_3/din_hy_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Hygiene-Nutclampstutzen DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706132 999277},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=25.5},{E=64.0},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=54.000},{D6=53.600},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp with groov...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706127
999277
Hygienic clamp with groov...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
23.5
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706128
999277
Hygienic clamp with groov...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
23.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706129
999277
Hygienic clamp with groov...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
23.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705130
999277
Hygienic clamp with groov...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
25.5
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706131
999277
Hygienic clamp with groov...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
25.5
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706132
999277
Hygienic clamp with groov...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
26.0
77.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706133
999277
Hygienic clamp with groov...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
28.0
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706134
999277
Hygienic clamp with groov...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
30.0
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706135
999277
Hygienic clamp with groov...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
31.5
130.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706136
999277
Hygienic clamp with groov...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
31.5
155.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710640
999277
Hygienic clamp with groov...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
31.5
183.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710641
999277
Hygienic clamp with groov...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
31.5
233.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
709484
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청