2.4.3.S.2 ISO - Aseptic flange with collar DIN 11864-2-A
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.3.S Aseptic flange with collar DIN 11864-2-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_bundflansch_din11864_2_a/iso_st_bundfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Steril-Bundflansch DN032 ISO (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703364 999279},{DN=DN032},{AB=42.4 x 2.0},{A=42.4},{B=38.4},{C=45},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B2=10.000},{D11=54.100},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange with colla...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
40
54
37
704298
999279
Aseptic flange with colla...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
40
59
42
704659
999279
Aseptic flange with colla...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
40
62
45
703361
999279
Aseptic flange with colla...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
40
69
52
703362
999279
Aseptic flange with colla...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
45
74
57
703363
999279
Aseptic flange with colla...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
45
82
65
703364
999279
Aseptic flange with colla...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
45
88
71
703365
999279
Aseptic flange with colla...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
54
103
85
703366
999279
Aseptic flange with colla...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
56
125
104
703367
999279
Aseptic flange with colla...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
58
137
116
703368
999279
Aseptic flange with colla...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
58
168
146
703369
999279
Aseptic flange with colla...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
53
285
240
709106
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청