2.4.3.S.1 DIN - Aseptic flange with collar DIN 11864-2-A
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.3.S Aseptic flange with collar DIN 11864-2-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_bundflansch_din11864_2_a/din_st_bundfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Steril-Bundflansch DN040 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703354 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=45.0},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B2=10.000},{D11=53.700},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange with colla...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
40.0
54
37
703349
999279
Aseptic flange with colla...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
40.0
59
42
703350
999279
Aseptic flange with colla...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
40.0
64
47
703351
999279
Aseptic flange with colla...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
40.0
70
53
703352
999279
Aseptic flange with colla...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
45.0
76
59
703353
999279
Aseptic flange with colla...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
45.0
82
65
703354
999279
Aseptic flange with colla...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
45.0
94
77
703355
999279
Aseptic flange with colla...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
54.0
113
95
703356
999279
Aseptic flange with colla...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
58.0
133
112
703357
999279
Aseptic flange with colla...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
58.0
159
137
703358
999279
Aseptic flange with colla...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
60.0
183
161
703359
999279
Aseptic flange with colla...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
60.0
213
188
703360
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청