2.4.2.S.1 DIN - Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
KST
2. Fittings
2.4.S Aseptic flange connection DIN 11864-2-A
2.4.2.S Aseptic flange with groove DIN 11864-2-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril-flanschverbindun_din11864-2-a/steril_nutflansch_din11864_2_a/din_st_nutfl_din_11864_2_a.prj},{NB=Steril-Nutflansch DN040 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-2-A 703381 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=46.5},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=53.600},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic flange with groov...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
41.5
54
37
703376
999279
Aseptic flange with groov...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
41.5
59
42
703377
999279
Aseptic flange with groov...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
41.5
64
47
703378
999279
Aseptic flange with groov...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
41.5
70
53
703379
999279
Aseptic flange with groov...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
46.5
76
59
703380
999279
Aseptic flange with groov...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
46.5
82
65
703381
999279
Aseptic flange with groov...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
46.5
94
77
703382
999279
Aseptic flange with groov...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
55.5
113
95
703383
999279
Aseptic flange with groov...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
59.5
133
112
703384
999279
Aseptic flange with groov...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
59.5
159
137
703385
999279
Aseptic flange with groov...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
61.5
183
161
703386
999279
Aseptic flange with groov...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
61.5
213
188
706201
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청