카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
2-18A Series - 2 Watt 18 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bird
Attenuators
2 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/2_watt/2-18a_series_asmtab.prj},{NB=2-18A-MFA-01},{PR=2},{TYPE=18A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=A},{AV=1},{L=1.822},{LH=0.750},{ID=0.530},{OD=0.630},{VSWR=1.25:1 from DC to 6 GHz},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% Non-Condensing},{WEIGHT=2.5},{CONNMAT=Stainless Steel},{PPATH=2-18a_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Ratings
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
IMP
Impedance
[Ohm]
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
PIM
ⁿ/ₐ
POWER
AC Power
ⁿ/ₐ
HUMIDITY
Humidity
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
WEIGHT
Weight
[oz.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
2-18A-MFA-01
2-18A-MFA-01
2
18A Series - Attenuator
Non-Standard
0.315
0.300
0.240
0.280
0.855
Dry, Convection Cooled
50
Any
-40°C to 40°C
-110 dBc Min.
None
95% Non-Condensing
0.855 x 0.358
2.5
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청