您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
Deutsch
English
français
English (United States)
QAシール情報
カタログ: Halder
Created: 13.12.2008
カタログの特徴:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1990. - Connecting Rings, centrical, with locking
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Zero-Point Clamping Systems
EH 1990. Connecting Rings
EH 1990.105 Connecting Rings, centrical with locking
Powered by
CADモデル選択
{halder/vorrichtungssysteme/nullpunktspannsysteme/eh_1990_einzugsringe/eh_1990108_einzugsringe_zentrisch_mit_verdrehsicherung/eh_1990108.prj},{NB=1990.108 Einzugsring},{BESTNR=1990.108},{BESTNR1=EH_1990.108},{AUS=zentrisch, mit Verdrehsicherung},{G=670},{D1=92.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=14.000},{D6=9.000},{D7=0.000},{D8=0.000},{H1=18.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{L1=1.500},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=37.000},{SW=0.000},{B1=0.000},{FA=0.000},{HA=0.000},{HZ=0.000},{DZ=35.700},{AN=0.000},{D9=0.000},{FZ=1.200},{RZ=0.000},{SN=0.000},{H6=0.000},{HS=0.000},{VM=0.000},{DB=6.000},{MN=38.000},{BN=14.000},{TN=5.500},{MB=0.000},{MG=0.000}
フィルター設定
フィルタ適用
フィルターの削除
キャンセル
1
LINA
部品表
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
1990.108 Connecting Ring
1990.108
centrical, secured agains...
670
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成
見積り依頼書