1803-03-2051-01 - 转动式门锁
YEEKA
1803 系列
1803-03-2051-01
Powered by
CAD模型選擇
{yeeka/1803-series/1803-03-2051-01/1803-03-2051-01_asmtab.prj},{NB=1803-03-2051-01},{MODEL=1803},{QDFS=左侧驱动},{TKDX=8.3},{PPATH=assemblies/1803-03-2051-01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
MODEL
类型
ⁿ/ₐ
QDFS
驱动方式
ⁿ/ₐ
TKDX
通孔大小
[mm]
1803-03-2051-01
1803-03-2051-01
1803
左侧驱动
8.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求