17.1 - Safety plate
voestalpine
17. Guide posts – Trunnions
Powered by
CAD모델 선택
{voest/17_saeulen_und_gestelle/17_1_sicherungsplatte.prj},{NB=VA_Sicherungsplatte_19016},{IDENTNR=19016},{L1=60},{L2=10},{L3=34},{L4=30},{L7=5.5},{L6=43.0},{D2=14},{SD=63/80},{D1=63},{L5=12},{T=6.5},{R1=6},{R2=2.5},{IDENTNRSP=19016},{L12=60},{L22=10},{L32=34},{L42=30},{D22=14},{GEWICHT=0.13},{CTN=84833080},{L7X=2.0},{V=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
SD
Guide posts ØD1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
19014
19014
40
5
20
20
9
25/32
0.03
84833080
19015
19015
48
8
25
24
11
40/50
0.06
84833080
19016
19016
60
10
34
30
14
63/80
0.13
84833080
19017
19017
63
10
40
40
14
100
0.20
84833080
19018
19018
80
10
40
50
14
125
0.25
84833080
19019
19019
100
16
50
60
18
140/160
0.64
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
17.1 - Guide posts (f6) with groove for safety plate
voestalpine
15.06.2023
Base plates - Base plates
MayTec
30.09.2022
ND Back Flange - Knock multmount cylinder
CHELIC
10.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청