카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
1610113 - Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor
Turck
Sensors
ultrasonic20sensors
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/ultrasonic20sensors/1610113.prj},{NB=1610113},{BMENB=1610113},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/71/19/1610113.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/71/19/1610113.png},{DESCSHORT=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor},{DESCLONG=Ultrasonic Sensor, Diffuse Mode Sensor, Operating voltage 15…30 VDC, Max. range 3000 mm, Smooth sonic transducer face, Cylindrical housing M30, potted, Connection via M12 × 1 male connector, Measuring range adjustable via Easy-Teach, Temperature compensation, Blind zone: 30 cm, Range: 300 cm, Resolution: 1 mm, Aperture angle of sonic cone: ±15 °, 1 × analog output, 0…10 V/additional switching output, PNP},{EAN=4047101430271},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=RU300U-M30E-LU8X2-H1151}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
1610113
1610113
Ultrasonic Sensor, Diffus...
Ultrasonic Sensor, Diffus...
4047101430271
Turck
RU300U-M30E-LU8X2-H1151
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청