您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.140
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_140/un_finished_sprocket_steel/a_type/140a.prj},{NB=140A23_()},{TYPE=140A},{NOT=23},{NOTX=23.000},{DP=326.44},{DO=350},{T=23.5},{DR=25.400},{MAT=None},{MATC=},{SD=30},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
140A10
140A
10
143.84
118.44
118.44
163
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A11
140A
11
157.78
132.38
130.77
178
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A12
140A
12
171.74
146.34
146.34
193
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A13
140A
13
185.74
160.34
158.99
207
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A14
140A
14
199.76
174.36
174.36
221
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A15
140A
15
213.79
188.39
187.22
236
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A16
140A
16
227.84
202.44
202.44
250
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A17
140A
17
241.91
216.51
215.48
264
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A18
140A
18
255.98
230.58
230.58
279
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A19
140A
19
270.06
244.66
243.74
293
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A20
140A
20
284.15
258.75
258.75
307
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A21
140A
21
298.24
272.84
272.01
322
23.5
无
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A22
140A
22
312.34
286.94
286.94
336
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A23
140A
23
326.44
301.04
300.28
350
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A24
140A
24
340.54
315.14
315.14
364
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A25
140A
25
354.65
329.25
328.55
379
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A26
140A
26
368.77
343.37
343.37
393
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A28
140A
28
397.00
371.60
371.60
421
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A30
140A
30
425.24
399.84
399.84
450
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A32
140A
32
453.49
428.09
428.09
478
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A35
140A
35
495.88
470.48
469.98
521
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A38
140A
38
538.27
512.87
512.87
563
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A40
140A
40
566.54
541.14
541.14
591
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A42
140A
42
594.81
569.41
569.41
620
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
140A45
140A
45
637.22
611.82
611.43
662
23.5
无
30
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NK140B/NK140C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
100A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS40A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
160A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
140A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG140-2A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
120A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
50A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
25A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
60A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK120B/NK120C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
HG60A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求