카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1343 - Matrixes with shoulder, with start bore
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/cutting_elements/1343.prj},{NB=1343 - 13 x 20},{IDNR=},{DD1=1.2},{DD4=8.0},{DD2=13},{L1=20},{L1X=20,22,25,28,30,32,35},{L=5},{DD3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DD1
d1
[mm]
DD4
d4 max
[mm]
DD2
d2
[mm]
L
[mm]
1343 - 5 x 16
0.9
2.8
5
2
1343 - 6 x 16
1.0
3.5
6
3
1343 - 8 x 16
1.0
4.0
8
4
1343 - 10 x 16
1.0
5.8
10
4
1343 - 13 x 20
1.2
8.0
13
5
1343 - 16 x 20
1.2
9.5
16
5
1343 - 20 x 20
1.5
12.0
20
8
1343 - 22 x 20
1.5
15.0
22
8
1343 - 25 x 20
1.5
17.3
25
8
1343 - 32 x 20
1.5
20.7
32
8
1343 - 40 x 20
1.5
27.7
40
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청