카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
1286.3 B - Prismatic guides, steel
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Guide elements
Powered by
CAD모델 선택
{kern/dies/guide_elements/1286_p3_b.prj},{NB=1286.3 - 300 x FormB39},{IDNR=},{EE=200},{EE1=125},{EE1X=125.000},{HH=39},{HH1=42},{HH2=21},{HH3=40},{TT=13},{TT1=10},{DD=20},{DD1=13.5},{DD3=12},{BB=75},{L=300},{FORM=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
EE
e
[mm]
EE1
e1
ⁿ/ₐ
EE1X
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
HH3
h3
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD3
d3
[mm]
BB
b
[mm]
L
[mm]
FORM
Form
[mm]
1286.3 - 150 x FormB
50
-
0.000
39
42
21
40
13
10
20
13.5
12
75
150
B
1286.3 - 200 x FormB
100
-
0.000
39
42
21
40
13
10
20
13.5
12
75
200
B
1286.3 - 250 x FormB
150
100
100.000
39
42
21
40
13
10
20
13.5
12
75
250
B
1286.3 - 300 x FormB
200
125
125.000
39
42
21
40
13
10
20
13.5
12
75
300
B
1286.3 - 150 x FormB
50
-
0.000
52
57
27
60
15
15
26
17.5
16
125
150
B
1286.3 - 200 x FormB
100
-
0.000
52
57
27
60
15
15
26
17.5
16
125
200
B
1286.3 - 250 x FormB
150
100
100.000
52
57
27
60
15
15
26
17.5
16
125
250
B
1286.3 - 300 x FormB
200
125
125.000
52
57
27
60
15
15
26
17.5
16
125
300
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청