카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1282-62 - Install. housing, HaloX® 180 front part
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_62.prj},{NB=1282-62(2)},{CNSORDERNO=1282-62},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton},{LOD=2},{ELL=110},{LB=122},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=85.800},{CNSVOLUMEEXACT=1.432},{CNSEAN=4013456547049},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton (1282-62) Frontteil aus Kunststoff mit Elastomerdichtung für Einbaudurchmesser Ø 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 122 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-62},{PICTURESMALL=1282_62.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1282-62
1282-62
Install. housing, HaloX® ...
110
122
85.800
1.432
4013456547049
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1282-00 - Install. housing, HaloX® 180
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청