카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1282-30 - Installation housing, HaloX® 180
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_30.prj},{NB=1282-30(21)},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{TL=190},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{OP=10},{CNSMASSEXACT=408.400},{CNSVOLUMEEXACT=10.320},{VERS=1},{CNSORDERNO=1282-30},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{IP=-},{CNSEAN=4013456547018},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
SYS
HaloX®
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
[mm]
LL
LED wattage max.
[W]
LLNHT
Lamp wattage max.
[W]
GD
Housing diameter Ø
[mm]
TF
Depth incl. front part
[mm]
TL
Tunnel length
[mm]
TB
Tunnel width
[mm]
TH
Tunnel height
[mm]
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1282-30
1282-30
Installation housing, Hal...
HaloX® 180
0-180
110
35
75
210
120
190
140
85
4
408.400
10.320
4013456547018
Installation housing, Hal...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1282-75 - Installation housing, HaloX® 180 with tunnel 190
HELIA
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청