카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1282-03 - Install. housing., HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 125 mm, onsite concrete
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD모델 선택
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1282_03.prj},{NB=1282-03(2)},{CNSORDERNO=1282-03},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton},{LOD=2},{ELL=125},{LB=132},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=86.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.940},{CNSEAN=4013456546899},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 125 mm für Ortbeton (1282-03) Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø 125 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø 132 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180 Art.-Nr.1282-03},{PICTURESMALL=1282_03.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
BZ
Description
ⁿ/ₐ
ELL
Ceiling exit (CE) Ø
[mm]
LB
Min. luminaire covering Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[L]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
PICTURESMALL
ⁿ/ₐ
1282-03
1282-03
Install. housing., HaloX®...
125
132
86.000
0.940
4013456546899
Installation housing, Hal...
1282_03.png
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청