1269 - DIN 374~ S GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1269.prj},{NB=1269 14.006},{J21=1269 14.006},{A21=14},{A3=1.250},{A8=9.000},{B1=20},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9012690140060},{ID12100=0},{B4=2.500},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=59.900},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=S GEWINDEFORMER},{J22=PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF 6HX SN LANG},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL01102105},{J61=},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012690140060.dxf},{ID10003=9012690140060.stp},{ID10004=9012690140060_prop.xml},{ID10005=A_9012690140060.xml},{ID11001=PM HSS-E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1269 12.006
1269 12.006
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
M
12
1.250
6HX
7.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
N
0.063
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL00902105
1269 14.005
1269 14.005
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
14
1.000
6HX
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.008
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1269 14.006
1269 14.006
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
M
14
1.250
6HX
9.000
20
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
N
0.008
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL01102105
1269 18.007
1269 18.007
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
M
18
1.500
6HX
11.000
25
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
N
0.149
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL01402105
1269 20.005
1269 20.005
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
M
20
1.000
6HX
12.000
25
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
N
0.022
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL01602105
1269 24.008
1269 24.008
S GEWINDEFORMER
PM HSS-E S-GFO DIN2174 MF...
GG
PM30
DIN 374~
M
24
2.000
6HX
14.500
28
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
N
0.032
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
3
ZYL01802105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청