카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1265-50 - Conc. constr. ceil. junction box Ø 60 mm
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1265_50_asmtab.prj},{NB=1265-50(2)},{CNSORDERNO=1265-50},{BZ=Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm, mit Metallmutter M5 für Leuchtenhaken, Tiefe 82 mm},{LOD=2},{T=82},{AT=3},{M25=8},{ALO=60},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=56.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.702},{CNSEAN=4013456331600},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1265_50_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1265_50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
AT
Number of parts
ⁿ/ₐ
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
ⁿ/ₐ
ALO
Exit opening Ø
[mm]
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
1265-50
1265-50
Conc. constr. ceil. junct...
82
3
8
60
56.3
0.702
4013456331600
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청