12100A - Threaded Protection Caps - Metric Threads
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Threaded Caps
Threaded Protection Caps
Threaded Protection Caps - Metric Threads
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f06000000/l3_f06020000/p050250/12100a.prj},{NB=12107},{PN=12107},{AMERSID=-},{APACID=-},{EMEAID=1051595},{MAT=LDPE},{COLOR=Red},{TOCAP=M20 x 1.5},{A=0.551},{AM=14.00},{B=0.862},{BM=21.90},{C=0.374},{CM=9.50},{ID=20.200},{TMDIA=18.700},{TT=1.000},{ORR=1.000},{IR=0.250},{TANG=60.000},{TL=4.500},{RL=21.900},{RH=5.500},{RDIA=2.000},{RANG=60.000},{RCON1=U},{CCON=U},{COM=Moss}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TOCAP
To Cap Metric Thread Size
ⁿ/ₐ
A
A Overall Height Inch
[인치]
AM
A Overall Height Metric
[mm]
B
B Overall Diameter Inch
[인치]
BM
B Overall Diameter Metric
[mm]
C
C Thread Height Inch
[인치]
CM
C Thread Height Metric
[mm]
12100A
12100A
1051588
-
-
LDPE
Red
M8 x 1
0.394
10.00
0.390
9.90
0.276
7.00
12100
12100
-
-
1051588
LDPE
Red
M8 x 1
0.394
10.00
0.390
9.90
0.276
7.00
12101A
12101A
1051589
-
-
LDPE
Red
M10 x 1
0.394
10.00
0.472
12.00
0.276
7.00
12101
12101
-
-
1051589
LDPE
Red
M10 x 1
0.394
10.00
0.472
12.00
0.276
7.00
12102A
12102A
1051590
-
-
LDPE
Red
M12 x 1
0.472
12.00
0.551
14.00
0.295
7.50
12102
12102
-
-
1051590
LDPE
Red
M12 x 1
0.472
12.00
0.551
14.00
0.295
7.50
12103A
12103A
1051591
-
-
LDPE
Red
M12 x 1.5
0.472
12.00
0.551
14.00
0.374
9.50
12103
12103
-
-
1051591
LDPE
Red
M12 x 1.5
0.472
12.00
0.551
14.00
0.374
9.50
12104A
12104A
1051592
-
-
LDPE
Red
M14 x 1.5
0.472
12.00
0.630
16.00
0.335
8.50
12104
12104
-
-
1051592
LDPE
Red
M14 x 1.5
0.472
12.00
0.630
16.00
0.335
8.50
12650A
12650A
1051604
-
-
LDPE
Red
M14 x 1.5
0.811
20.60
0.630
16.00
0.362
9.20
12650
12650
-
-
1051604
LDPE
Red
M14 x 1.5
0.811
20.60
0.630
16.00
0.362
9.20
12105A
12105A
1051593
-
-
LDPE
Red
M16 x 1.5
0.472
12.00
0.705
17.90
0.374
9.50
12105
12105
-
-
1051593
LDPE
Red
M16 x 1.5
0.472
12.00
0.705
17.90
0.374
9.50
12651A
12651A
1051605
-
-
LDPE
Red
M16 x 1.5
0.827
21.00
0.709
18.00
0.394
10.00
12651
12651
-
-
1051605
LDPE
Red
M16 x 1.5
0.827
21.00
0.709
18.00
0.394
10.00
12106A
12106A
1051594
-
-
LDPE
Red
M18 x 1.5
0.543
13.80
0.795
20.20
0.374
9.50
12106
12106
-
-
1051594
LDPE
Red
M18 x 1.5
0.543
13.80
0.795
20.20
0.374
9.50
12107A
12107A
1051595
-
-
LDPE
Red
M20 x 1.5
0.551
14.00
0.862
21.90
0.374
9.50
12107
12107
-
-
1051595
LDPE
Red
M20 x 1.5
0.551
14.00
0.862
21.90
0.374
9.50
12108A
12108A
1051596
-
-
LDPE
Red
M22 x 1.5
0.551
14.00
0.961
24.40
0.374
9.50
12108
12108
-
-
1051596
LDPE
Red
M22 x 1.5
0.551
14.00
0.961
24.40
0.374
9.50
12845A
12845A
1051606
-
-
LDPE
Red
M22 x 1.5
0.965
24.50
0.961
24.40
0.689
17.50
12845
12845
-
-
1051606
LDPE
Red
M22 x 1.5
0.965
24.50
0.961
24.40
0.689
17.50
12109A
12109A
1051597
-
-
LDPE
Red
M24 x 1.5
0.551
14.00
1.039
26.40
0.374
9.50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청