1100 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1100.prj},{NB=1100 12.005},{J21=1100 12.005},{A21=12},{A3=1.000},{A8=7.000},{B1=11},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.005},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9011000120050},{ID12100=0},{A6=10.920},{B4=2},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=3},{D3=50},{D4=31.600},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,0 DIN374 R50 GUN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011000120050.dxf},{ID10003=9011000120050.stp},{ID10004=9011000120050_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1100 8.005
1100 8.005
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,-GBO M8X1,0...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
R
0.026
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1100 10.005
1100 10.005
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M10X1,0...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
R
0.040
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
1100 12.005
1100 12.005
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,0...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
12
1.000
ISO2/6H
7.000
11
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.005
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1100 12.007
1100 12.007
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
12
1.500
ISO2/6H
7.000
16
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.064
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1100 14.007
1100 14.007
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M14X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
ISO2/6H
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.088
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1100 16.007
1100 16.007
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M16X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO2/6H
9.000
15
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.114
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1100 20.007
1100 20.007
S GEWINDEBOHRER
PM HSS-E S-MA,GBO M20X1,5...
GG
PM HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
ISO2/6H
12.000
16
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.019
R
C
HSS-E-PM
0
TIN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청